隆重推出适用于更全面厚度加工的激光机ML3015eX-F40系列,这是真正的高效率、低成本、高品质加工机。
ML3015eX-F40激光加工机具备3个重要特点:
1、更加优良的加工特性: (Fast×Excellent)
三菱电机独特的应用技术与光纤发振器的有机融合,
把光纤激光的加工范围扩展到了厚板领域并使其品质优良。
2、使用操作更加方便: (Flexibility×Easy to use)
三菱电机独特的激光加工机控制技术使机床操作更加人性化、舒适和方便,
可灵活应对各种加工现场的复杂情况。
3、近乎完美的节能方式: (Fine×Ecology)
三菱电机激光注重节能,三菱电机的光纤激光更是节约了电气和辅助气体消耗量
达到更高的节能水平。